Quantité | Prix unitaire |
---|
Capacité de charge | 3 kg |
---|---|
Capacité de charge | 6.6 lbs |
Projection de crochet | 21.8 mm |
Projection de crochet | 0.858 in |
Épaisseur de crochet | 2.7 mm |
Épaisseur de crochet | 0.106 in |
Orientation de montage | Vertical |
Hauteur du crochet | 13.9 mm |
Hauteur du crochet | 0.547 in |
Type de montage | À embout fileté |
Longueur d'extrémité filetée | 6.5 mm |
Longueur d'extrémité filetée | 0.256 in |
Code produit | 3926909790 |
Matière complète | Inox 304 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer