Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 0,7428 € |
5 + | 0,6685 € |
Capacité de charge | 5 kg |
---|---|
Capacité de charge | 11 lbs |
Projection de crochet | 16.7 mm |
Projection de crochet | 0.657 in |
Épaisseur de crochet | 2.7 mm |
Épaisseur de crochet | 0.106 in |
Orientation de montage | Vertical |
Hauteur du crochet | 15.1 mm |
Hauteur du crochet | 0.594 in |
Type de montage | À embout fileté |
Longueur d'extrémité filetée | 11.0 mm |
Longueur d'extrémité filetée | 0.433 in |
Code produit | 3926909790 |
Matière complète | Inox 304 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer