Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 61,5224 € |
5 + | 55,3702 € |
Capacité de charge | 21.8 kg |
---|---|
Capacité de charge | 48 lbs |
Projection de crochet | 119.1 mm |
Projection de crochet | 4.689 in |
Épaisseur de crochet | 14.0 mm |
Épaisseur de crochet | 0.551 in |
Orientation de montage | Vertical |
Nombre de trous de montage | 2 |
Hauteur du crochet | 90.0 mm |
Hauteur du crochet | 3.543 in |
Largeur de montage | 18.0 mm |
Largeur de montage | 0.709 in |
Hauteur de montage | 16.0 mm |
Hauteur de montage | 0.63 in |
Type de montage | Vertical Mount with Screws |
Code produit | 3926909790 |
Matière complète | Inox 304 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer