Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 41,0149 € |
5 + | 36,9134 € |
Capacité de charge | 10 kg |
---|---|
Capacité de charge | 22 lbs |
Projection de crochet | 67.9 mm |
Projection de crochet | 2.673 in |
Épaisseur de crochet | 13.0 mm |
Épaisseur de crochet | 0.512 in |
Orientation de montage | Vertical |
Nombre de trous de montage | 2 |
Hauteur du crochet | 55.0 mm |
Hauteur du crochet | 2.165 in |
Largeur de montage | 16.0 mm |
Largeur de montage | 0.63 in |
Hauteur de montage | 16.0 mm |
Hauteur de montage | 0.63 in |
Type de montage | Vertical Mount with Screws |
Code produit | 3926909790 |
Matière complète | Acier inox 303 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer