Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 1,9976 € |
5 + | 1,7979 € |
Capacité de charge | 11.8 kg |
---|---|
Capacité de charge | 26.0 lbs |
Longueur d'extrémité filetée | 20.0 mm |
Longueur d'extrémité filetée | 0.787 in |
Projection de crochet | 40.5 mm |
Projection de crochet | 1.593 in |
Matière | Acier inoxydable |
Épaisseur de crochet | 4.5 mm |
Épaisseur de crochet | 0.177 in |
Diamètre de bille | 7.5 mm |
Diamètre de bille | 0.295 in |
Hauteur totale | 34.9 mm |
Hauteur totale | 1.375 in |
Filetage | 5.5 mm |
Type de vis | Auto-taraudeur |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer