Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 5,126 € |
100 + | 2,4409 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de montage | À visser |
---|---|
Matière de la plaque | Acier inoxydable |
Distance entre les trous de fixation | 53.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 2.087 in |
Diamètre minimal du trou | 4.6 mm |
Diamètre minimal du trou | 0.181 in |
Diamètre maximal du trou | 8.6 mm |
Diamètre maximal du trou | 0.339 in |
Hauteur totale | 2.0 mm |
Hauteur totale | 0.079 in |
Longueur totale | 68.0 mm |
Longueur totale | 2.677 in |
Mécanisme d'accroche | Gâche |
Code produit | 7326909890 |
Couleur | Gris |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer