Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 3,1629 € |
100 + | 1,6028 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de montage | À visser |
---|---|
Matière de la plaque | Acier inoxydable |
Distance entre les trous de fixation | 40.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.575 in |
Diamètre minimal du trou | 3.8 mm |
Diamètre minimal du trou | 0.15 in |
Diamètre maximal du trou | 7.0 mm |
Diamètre maximal du trou | 0.276 in |
Hauteur totale | 2.0 mm |
Hauteur totale | 0.079 in |
Longueur totale | 49.0 mm |
Longueur totale | 1.929 in |
Mécanisme d'accroche | Gâche |
Code produit | 7326909890 |
Couleur | Gris |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer