Menu  Rechercher

Quarter Turn Latch 8.0 mm Triangle Key 66.0 mm Zinc Alloy

Code article:

06411385034E

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 15,4356 €
50 - 149 6,8686 €
150 + 5,1112 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

15,44 €

1 x 15,4356 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Key Type 8.0 mm Triangle Key
Cam Material Steel
Housing Material Zamak
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 66.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 50.0 mm
Grip Range 66.0 mm
Commodity Code 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter