Menu  Rechercher

Key Latch 8.0 mm Triangle Key 64.0 mm Zinc Alloy

Code article:

06411385033E

19 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 15,4356 €
50 - 149 6,8686 €
150 + 5,1112 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

15,44 €

1 x 15,4356 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Key Type 8.0 mm Triangle Key
Cam Material Die Cast Zinc Alloy
Housing Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 64.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 50.0 mm
Grip Range 64.0 mm
Commodity Code 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter