Menu  Rechercher

Key Latch 3.0 mm Double Bit Key 56.0 mm Zinc Alloy

Code article:

06411134034E

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 14,2341 €
50 - 149 6,332 €
150 + 4,7087 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,23 €

1 x 14,2341 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Key Type 3.0 mm Double Bit Key
Cam Material Die Cast Zinc Alloy
Housing Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 56.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 40.0 mm
Grip Range 56.0 mm
Commodity Code 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter