Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 11,8971 € |
100 + | 7,5859 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 6.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.236 in |
Longueur totale | 50.0 mm |
Longueur totale | 1.969 in |
Épaisseur totale | 11.0 mm |
Épaisseur totale | 0.433 in |
Largeur totale | 50.0 mm |
Largeur totale | 1.969 in |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Nombre de trous de montage | 2 |
Inclut | Fasteners not included |
Caractéristiques | DIN-EN 1774 |
Code produit | 3926909790 |
Type de charnière | Charnière plate |
Orientation de montage | Universelle |
Mode de montage | Broche |
Amovible | Fixe |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer