Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 17,4103 € |
25 + | 8,7881 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance de compensation | 15.0 mm |
---|---|
Distance de compensation | 0.591 in |
Longueur totale de la feuille | 41.0 mm |
Longueur totale de la feuille | 1.614 in |
Longueur totale | 82.0 mm |
Longueur totale | 3.228 in |
Largeur totale | 21.0 mm |
Largeur totale | 0.827 in |
Couleur | Naturel |
Mode de montage | Vis |
Orientation de montage | Versions main gauche et main droite |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Amovible | Removable |
Code produit | 8302100090 |
Matière du loquet | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer