La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Distance de compensation | Longueur totale de la feuille | Matière du corps | Largeur totale | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,4913 € - 11,4913 € | En cours de production |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
8,8157 € - 17,0041 € | 88 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Acier
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
9,3546 € - 18,0487 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
295401E | 16,07 € - 30,9905 € | En cours de production |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
9,3546 € - 18,0487 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
16,07 € - 30,9905 € | En cours de production |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
9,3546 € - 18,0487 € | 91 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
16,07 € - 30,9905 € | 200 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.516 in
38.5 mm
|
||||||
8,8295 € - 17,4974 € | 322 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Acier
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
12,8643 € - 24,7807 € | 123 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
9,3546 € - 18,0487 € | 100 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
3,5776 € - 30,9905 € | 200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
8,4564 € - 16,3077 € | 187 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acier
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
13,3894 € - 25,8254 € | 190 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
111,8272 € - 234,8371 € | 100 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Acier
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer