Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 84,4984 € |
50 + | 42,6554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 8.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.315 in |
Longueur totale de la feuille | 60.0 mm |
Longueur totale de la feuille | 2.362 in |
Longueur totale | 60.0 mm |
Longueur totale | 2.362 in |
Épaisseur totale | 15.0 mm |
Épaisseur totale | 0.591 in |
Largeur totale | 50.0 mm |
Largeur totale | 1.969 in |
Couleur | Chromé |
Type de charnière | Main gauche ; dégondable |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Code produit | 7326909890 |
Mode de montage | Écrous |
Style de montage | À visser |
Standard | RoHS |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer