Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 63,6016 € |
25 + | 30,2865 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 4.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.157 in |
Longueur totale de la feuille | 63.0 mm |
Longueur totale de la feuille | 2.48 in |
Longueur totale | 63.0 mm |
Longueur totale | 2.48 in |
Épaisseur totale | 9.0 mm |
Épaisseur totale | 0.354 in |
Largeur totale | 140.0 mm |
Largeur totale | 5.512 in |
Diamètre broche | 6.8 mm |
Diamètre broche | 0.268 in |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Code produit | 7326909890 |
Mode de montage | Écrous |
Style de montage | Montage en surface |
Standard | RoHS |
Standard | AISI |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer