Menu  Rechercher

Charnières de coin métalliques

En stock

Les charnières de coin métalliques ont un angle de rotation 180, elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier sur les applications de grande taille. La gamme est fabriquée en zamac avec différents types de finitions. Les panneaux sont articulés avec un système d'axes.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Terminer Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
2,43 € - 3,78 € En cours de production
28.6 mm
Noir
Chromé
2.0 mm
30.0 mm
3,2276 € - 5,0207 € En cours de production
28.6 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
2.0 mm
30.0 mm
1,5309 € - 2,3814 € 173 En stock
30.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
22.0 mm
20.0 mm
1,5892 € - 2,4721 € 1409 En stock
30.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
22.0 mm
20.0 mm
1,5892 € - 2,4721 € 326 En stock
30.0 mm
Naturel
Chromé
22.0 mm
20.0 mm
1,4847 € - 2,3095 € 116 En stock
30.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
18.0 mm
28.0 mm
1,5892 € - 2,4721 € 42 En stock
30.0 mm
Naturel
Chromé
22.0 mm
20.0 mm
1,5415 € - 2,398 € 40 En stock
30.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
18.0 mm
28.0 mm
1,8027 € - 2,8043 € 25 En stock
30.0 mm
Naturel
Chromé
18.0 mm
28.0 mm
1,8036 € - 2,8056 € En cours de production
37.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
27.5 mm
31.0 mm
1,5412 € - 2,3975 € 30 En stock
30.0 mm
Naturel
Chromé
18.5 mm
22.0 mm
2,0931 € - 3,256 € 20 En stock
37.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
27.5 mm
37.0 mm
Charnière de coin 28.6 mm 30.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; Acier

49711E

Gamme de prix
3,78 € - 2,43 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière de coin 28.6 mm 30.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; Acier

49712E

Gamme de prix
5,0207 € - 3,2276 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière de coin 30.0 mm 20.0 mm Zamac

09712222E

Gamme de prix
2,3814 € - 1,5309 €

Niveaux de stock
173 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09712215E

Gamme de prix
2,4721 € - 1,5892 €

Niveaux de stock
1409 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09711215E

Gamme de prix
2,4721 € - 1,5892 €

Niveaux de stock
326 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29712215E

Gamme de prix
2,3095 € - 1,4847 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09711222E

Gamme de prix
2,4721 € - 1,5892 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29712222E

Gamme de prix
2,398 € - 1,5415 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29711215E

Gamme de prix
2,8043 € - 1,8027 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 37.0 mm 31.0 mm Zinc

098122E

Gamme de prix
2,8056 € - 1,8036 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Épaisseur totale
    27.5 mm
  • Largeur totale
    31.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 30.0 mm 22.0 mm Zamac

29711222E

Gamme de prix
2,3975 € - 1,5412 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.5 mm
  • Largeur totale
    22.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    53.0 mm
Charnière de coin 37.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; Acier

298122E

Gamme de prix
3,256 € - 2,0931 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Épaisseur totale
    27.5 mm
  • Largeur totale
    37.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir