Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 174,76 € |
10 - 19 | 157,28 € |
20 - 49 | 148,55 € |
50 + | 139,81 € |
Taille du rail | 45.0 |
---|---|
l1 | 145.0 |
h1 | 60.0 |
l2 | 110.0 |
w1 | 120.0 |
l3 | 80.0 |
h2 | 8.9 |
h4 | 31.1 |
d1 & h3 | M12 x 16.0 |
d2 | 10.6 |
w2 | 100.0 |
w3 | 45.0 |
w4 | 37.5 |
l4 | 10.8 |
l5 | 105.0 |
d3 & h5 | 20.0x17.0 |
Mx Nm | 2798.0 |
My Nm | 2170.0 |
Mz Nm | 2170.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 86.99 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer