Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 269,94 € |
10 - 19 | 242,95 € |
20 - 49 | 229,45 € |
50 + | 215,95 € |
Taille du rail | 55.0 |
---|---|
l1 | 155.0 |
h1 | 70.0 |
l2 | 116.0 |
w1 | 140.0 |
l3 | 95.0 |
h2 | 12.7 |
h4 | 38.0 |
d1 & h3 | M14 x 19.0 |
d2 | 12.6 |
w2 | 116.0 |
w3 | 53.0 |
w4 | 43.5 |
l4 | 10.8 |
l5 | 120.0 |
d3 & h5 | 23.0x20.0 |
Mx Nm | 3385.0 |
My Nm | 2361.0 |
Mz Nm | 2361.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 88.26 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer