Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 58,33 € |
10 - 19 | 52,50 € |
20 - 49 | 49,58 € |
50 + | 46,66 € |
Taille du rail | 15.0 |
---|---|
l1 | 58.6 |
h1 | 24.0 |
l2 | 40.2 |
w1 | 47.0 |
l3 | 30.0 |
h2 | 3.4 |
h4 | 13.0 |
d1 & h3 | M5 x 7.5 |
d2 | 4.4 |
w2 | 38.0 |
w3 | 15.0 |
w4 | 16.0 |
l4 | 5.7 |
l5 | 60.0 |
d3 & h5 | 7.5x5.5 |
Mx Nm | 137.0 |
My Nm | 120.0 |
Mz Nm | 120.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 11.67 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer