Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | 0,8414 € |
100 - 499 | 0,601 € |
500 + | 0,5409 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Prof. base | 6.0 mm |
---|---|
Prof. base | 0.236 in |
Diamètre extérieur de base | 36.0 mm |
Diamètre extérieur de base | 1.417 in |
Diamètre intérieur du bouchon | 30.0 mm |
Diamètre intérieur du bouchon | 1.181 in |
Ø trou | 22.5 mm |
Ø trou | 0.886 in |
Longueur totale | 86.7 mm |
Longueur totale | 3.413 in |
Code produit | 3923509000 |
Couleur | Noir |
Diamètre intérieur de l'anneau interne | 33.0 mm |
Diamètre intérieur de l'anneau interne | 1.299 in |
Matière complète | Polyuréthane |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer