Menu  Rechercher

Bouchons USB et RJ 12.5 mm (L) 0.330 in Noir

Le bouchon noir USB RJ45 et RJ à installation par pression protège les ports de connecteur non utilisés des composants électriques, avec une plage de température comprise en -40 °C et +150 °C.
Code article:

CP-RJ45

61591 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1918 €
5000 - 9999 0,1888 €
10000 + 0,1841 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

191,80 €

1000 x 0,1918 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de connecteur RJ45
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Caoutchouc silicone
Couleur Noir
Épaisseur tête 2.5 mm
Longueur de tête 12.5 mm
Largeur de tête 10.5 mm
Hauteur totale 8.4 mm
Longueur totale 12.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter