Menu  Rechercher

Bride coulissante - pour barre ronde 8.0 M4 Polyamide

La bride coulissante pour barre coulissante ronde est idéale pour un placement rapide, un verrouillage, une libération et un repositionnement de barres coulissantes dans des applications. Sa ligne de lecture permet un alignement rapide, facile et précis. Elle est placée de manière fixe dans un assemblage pour une stabilité accrue. Elle résiste à la chaleur jusqu'à 90°C.
Code article:

20191238

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 64,45 €
10 - 19 58,005 €
20 - 49 54,7825 €
50 - 99 51,56 €
100 + 48,3375 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

64,45 €

1 x 64,45 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Polyamide
Couleur de la poignée Noir
d1 8.0
d2 M4
d3 6.0
h1 48.5
h4 17.0
h5 15.5
W1 21.0
w2 36.0
W3 14.0
W4 20.0
W5 15.0
W6 25.0
Allowable holding torque max. Nm 3.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Matière Polyamide
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter