Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 4999 | 0,5775 € |
5000 + | 0,5333 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type adhésif | Rubber |
---|---|
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Gris |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Mode de montage | Adhésif |
Type | Clamp |
Largeur câble | 82.8 mm |
Largeur câble | 3.26 in |
Longueur de la base | 179.4 mm |
Longueur de la base | 7.063 in |
Ø trou | 3.8 mm |
Ø trou | 0.15 in |
Diamètre du trou de montage | 3.8 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.15 in |
Largeur intérieure | 82.8 mm |
Largeur intérieure | 3.26 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer