Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 1,0902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type adhésif | Acrylique |
---|---|
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Mode de montage | Adhésif |
Type | Clamp |
Largeur câble | 64.6 mm |
Largeur câble | 2.543 in |
Longueur de la base | 78.2 mm |
Longueur de la base | 3.079 in |
Largeur intérieure | 64.6 mm |
Largeur intérieure | 2.543 in |
Hauteur interne | 15.0 mm |
Hauteur interne | 0.591 in |
Hauteur totale | 19.0 mm |
Hauteur totale | 0.748 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer