Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 1,1524 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type adhésif | Acrylique |
---|---|
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Mode de montage | Adhésif |
Type | Clamp |
Largeur câble | 63.2 mm |
Largeur câble | 2.488 in |
Longueur de la base | 77.2 mm |
Longueur de la base | 3.039 in |
Largeur intérieure | 63.2 mm |
Largeur intérieure | 2.488 in |
Hauteur interne | 9.1 mm |
Hauteur interne | 0.358 in |
Hauteur totale | 13.2 mm |
Hauteur totale | 0.52 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer