Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 4999 | 0,5831 € |
5000 + | 0,5375 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète | Polyamide |
---|---|
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Mode de montage | Adhésif |
Type | Pince |
Largeur câble | 39.2 mm |
Largeur câble | 1.543 in |
Longueur de la base | 53.0 mm |
Longueur de la base | 2.087 in |
Ø trou | 4.8 mm |
Ø trou | 0.189 in |
Diamètre du trou de montage | 4.8 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.189 in |
Largeur intérieure | 39.2 mm |
Largeur intérieure | 1.543 in |
Hauteur interne | 7.1 mm |
Hauteur interne | 0.28 in |
Hauteur totale | 13.8 mm |
Hauteur totale | 0.543 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer