Menu  Rechercher

Bouchon d'obturation Noir 16.0 mm (Ø) 0.8 mm 2.0 mm

Le bouchon étanche IP67 est en TPR noir et offre une protection IP67.
Code article:

16233

9158 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,5049 €
2500 - 4999 0,3786 €
5000 + 0,22 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

252,45 €

500 x 0,5049 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de trou Rond
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Elastomère thermoplastique
Couleur Noir
Ø de trou compatible 16.0 mm
Diamètre du trou de montage 16.0 mm
Épaisseur totale 12.0 mm
Longueur sous tête 6.5 mm
Épaisseur tête 5.1 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter