Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0783 € |
10000 + | 0,0666 € |
Diamètre total | 9.0 mm |
---|---|
Diamètre total | 0.354 in |
Hauteur totale | 13.5 mm |
Hauteur totale | 0.531 in |
Style d'installation | Installation par pression |
Type de trou | Rond |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Caractéristiques spéciales | Résistant à la chaleur |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer