Menu  Rechercher

Bouchon pour tôle 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Noir

Ce bouchon d'obturation est fabriqué en thermoplastique (TPE) et peut résister à une température en fonctionnement allant jusqu'à 95 °C. Le bouchon est résistant à l'acide et est utilisé pour protéger contre les bords tranchants et terminer les trous ouverts dans les panneaux avec une épaisseur de 1,6 mm.
Code article:

15160

5651 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,4207 €
5000 + 0,1962 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

210,35 €

500 x 0,4207 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 25.0 mm
Hauteur totale 6.5 mm
Style d'installation Encliquetable
Type de trou Rond
Couleur Noir
Matière complète Élastomère thermoplastique
Caractéristiques spéciales Résistant à la chaleur
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter