Menu  Rechercher

Bouchon pour tôle 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm PVC Noir

Ce bouchon en PEBD orange à languette centrale a une forme fuselée spécifiquement conçue pour s'adapter à des trous de 41 à 44,1 mm de diamètre. La languette centrale permet une installation et un retrait faciles.
Code article:

10499

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,293 €
5000 + 0,1363 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

146,50 €

500 x 0,293 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 25.0 mm
Hauteur totale 6.5 mm
Style d'installation Encliquetable
Type de trou Rond
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Caractéristiques spéciales Résistant à la chaleur
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter