Menu  Rechercher

Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Gris

Code article:

34002762E

523 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 14,3678 €
100 + 7,2576 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,37 €

1 x 14,3678 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style d'installation Filetage long
Filetage M12
Longueur filetage 10.0 mm
Diamètre de filetage 12.0 mm
Diamètre total 17.0 mm
Hauteur totale 7.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter