Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,257 € |
5000 - 9999 | 0,2376 € |
10000 + | 0,2238 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Snap Fit |
Head Shape | Dome |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 17.0 mm |
Overall Diameter | 0.669 in |
Overall Height | 8.0 mm |
Overall Height | 0.315 in |
Compatible Hole Diameter | 12.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.508 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer