Siipinupilla varustetut salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, jota käytetään kiertämällä sitä neljänneskierros. Salpa kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Vasemman- ja oikeanpuolinen käyttö on mahdollinen.
Sarja on tarjolla eri materiaaleista valmistettuna ja esteettisillä pinnoilla. Nämä salpalukot eivät ole lukittavissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Salpamateriaali | Kiinnityspituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,4354 € - 12,4354 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Nailon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
12,7463 € - 23,8331 € | 40 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
12,7463 € - 23,8331 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Nailon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Kromi
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
12,7463 € - 23,8331 € | 394 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
12,7463 € - 23,8331 € | 14 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
12,7463 € - 23,8331 € | 14 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | 37 Varastossa |
Musta
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
14,6904 € - 33,0767 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Kromi
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | 45 Varastossa |
Kromi
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | 5 Varastossa |
Musta
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | 90 Varastossa |
Kromi
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | 47 Varastossa |
Kromi
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
13,2392 € - 24,7574 € | 19 Varastossa |
Kromi
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa