Tämä lehtisaranavalikoima kiinnitetään joko kuusikulmaisiin tai upotettuihin läpimenoreikiin. Ruuvisuoja tarjoaa saranoille ruuvin kiinnityssuojaa sekä ihastuttavan esteettisen ulkonäön. Vahvistetusta PA-lasikuidusta valmistettu 200 asteen kääntö kiinnitetään POM:sta valmistetulla kääntötapilla, mikä tarjoaa vahvuutta ja korroosiosuojaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7776 € - 6,8318 € | 2878 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
Muovi
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
3,0209 € - 3,3566 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.949 in
49.5 mm
|
Muovi
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
5,7776 € - 6,8318 € | 10 Varastossa |
1.949 in
49.5 mm
|
Muovi
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
13,3487 € - 15,7857 € | 506 Varastossa |
1.949 in
49.5 mm
|
Muovi
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
8,4747 € - 10,0081 € | 10 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
Muovi
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
13,3487 € - 15,7857 € | 10 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
Muovi
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
10,0081 € - 10,0081 € | 30 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
Muovi
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
3,2031 € - 4,9826 € | 760 Varastossa |
3.74 in
95.0 mm
|
Sinkkiseos
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa