Saatavana on laaja valikoima SAE-laippatiivisteisiä O-renkaita ja SAE-laippatiivisteisiä O-rengassarjoja sekä brittiläisinä että metrijärjestelmän kokoina tiivistämiseen hydraulisissa ja pneumaattisissa käyttökohteissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Cross Section Dimensions | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1149 € - 1,7344 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
||||||||
1,0207 € - 1,5878 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
1,166 € - 1,2956 € | 92 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
1,2982 € - 1,8175 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
0,9583 € - 1,4907 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
1,2822 € - 1,795 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.5 in
38.1 mm
|
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa