Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
61,5821 € - 75,1088 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
50,5171 € - 57,5896 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
212,5922 € - 242,3551 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Metallihyllyteippi 19.1 mm 1.6 mm Pysyvä

472694

Hinta-alue
75,1088 € - 61,5821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustyyppi
    Rulla
  • Kokonaispituus
    137.2 m
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
Metallihyllyteippi 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Valkoinen

472688

Hinta-alue
57,5896 € - 50,5171 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustyyppi
    Rulla
  • Kokonaispituus
    65.8 m
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
Metallihyllyteippi 0.8 mm 25.4 mm 274.3 m Valkoinen

472692

Hinta-alue
242,3551 € - 212,5922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustyyppi
    Rulla
  • Kokonaispituus
    274.3 m
  • Kokonaispaksuus
    0.8 mm