Joustavat keskelle asennettavat vetolaatikon salvat ovat matalia, ja pidäke on kiinnitetty piiloon salvan alle pitämään muodon matalana. Kahva on valmistettu mustasta kumista, joten tuote on korroosionkestävä, ja se asennetaan tavallisilla M4-ruuveilla (ei kuulu toimitukseen)
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,5007 € - 74,5516 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.252 in
82.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
34000131 | 5,5174 € - 11,5866 € | 2562 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
9,8027 € - 22,8571 € | 201 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
6,2157 € - 13,053 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa