Rengas-, lasta- ja kaapelivalikoimamme on valmistettu tinapinnoitetusta kuparista. Niitä on saatavana eristettyinä tai eristämättöminä. Ja eri poikkileikkauksilla alkaen 0,75–35 mm².
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ruuvikoko | Sisähalkaisija | Poikkileikkauksen mitat | Tyyppi | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1186 € - 0,1518 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,109 € - 0,1395 € | 24 Varastossa |
M3
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,3596 € - 0,9667 € | 898 Varastossa |
M6
|
0.28 in
7.1 mm
|
25.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0616 € - 0,0789 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,3239 € - 0,8707 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
0.22 in
5.6 mm
|
16.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,2038 € - 0,5478 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,0528 € - 0,0676 € | 850 Varastossa |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,0888 € - 0,1136 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1362 € - 0,1744 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,2759 € - 0,7418 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,3041 € - 0,8174 € | 540 Varastossa |
M8
|
0.22 in
5.6 mm
|
16.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,6272 € - 1,6861 € | 869 Varastossa |
M8
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0612 € - 0,0784 € | 698 Varastossa |
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,5045 € - 1,3561 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
0.323 in
8.2 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,045 € - 0,0576 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,1172 € - 0,15 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0457 € - 0,0585 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,594 € - 1,5968 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
0.323 in
8.2 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0814 € - 0,1042 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,2438 € - 0,6553 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa