Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 0,165 € |
1000 - 1999 | 0,1447 € |
2000 + | 0,1289 € |
Poikkileikkauksen mitat | 1.5 mm² |
---|---|
Sisähalkaisija | 1.8 mm |
Sisähalkaisija | 0.071 in |
Pituus reiän keskiöön | 14.0 mm |
Pituus reiän keskiöön | 0.551 in |
Ulkohalkaisija | 3.3 mm |
Ulkohalkaisija | 0.13 in |
Kokonaisleveys | 7.5 mm |
Kokonaisleveys | 0.295 in |
Putken pituus | 5.8 mm |
Putken pituus | 0.228 in |
Tullinimike | 7415390000 |
Tyyppi | Eristämätön |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa