Premium-vetosalpoja on saatavilla hieman kaarevana matalaprofiilisena pinnalle asennettavana mallina, joka sekä on ergonomisesti miellyttävä että estää tahattoman aukenemisen rasituksen tai tärinän takia. Kaikki komponentit sijaitsevat kestävän rungon sisällä, mikä estää peukaloinnin. Yksinkertainen vipuliike sulkee lukon tiukasti, ja se on nopea ja helppo avata. Niitattu rakenne tehostaa toimintaa ja kestoa. Tämä tekee tästä salvasta sopivan niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Sen suurin sallittu työkuormitus on 1200 N. Tarjolla on vaihtoehto samanlaisilla avaimilla tai ilman avainta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,6499 € - 13,6499 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.539 in
64.5 mm
|
Musta
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
15,9089 € - 15,9089 € | 7 Varastossa |
2.539 in
64.5 mm
|
Kromi
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
17,3738 € - 17,3738 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.539 in
64.5 mm
|
Musta
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa