Tässä olkaruuvien mallistossa on kupukanta ja kuusikulmainen kierre. Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | D3 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,37 € - 3,95 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
6.0
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
|||
4,20 € - 7,00 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
6.0
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Torx-kanta
|
10.0
|
|||
4,99 € - 8,32 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
12.0
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
|||
3,43 € - 5,72 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
8.0
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
|||
1,55 € - 2,59 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M2
|
3.0
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
|||
5,12 € - 8,53 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
10.0
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
|||
1,55 € - 2,59 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
4.0
|
7.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
|||
1,61 € - 2,68 € | 300 Varastossa |
M3
|
4.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
|||
6,13 € - 10,22 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
12.0
|
60.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
|||
1,64 € - 2,73 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
5.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
|||
2,10 € - 3,50 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
5.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
|||
1,80 € - 3,00 € | 929 Varastossa |
M2
|
3.0
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
|||
2,97 € - 4,95 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
6.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
|||
2,96 € - 4,93 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
10.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
|||
3,59 € - 5,99 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
10.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
|||
5,32 € - 8,87 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
12.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
|||
5,99 € - 9,99 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
8.0
|
75.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
|||
5,28 € - 8,80 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
12.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
|||
3,89 € - 6,48 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
8.0
|
20.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
|||
3,62 € - 6,04 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
10.0
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa