Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 4,9826 € |
10 - 49 | 3,559 € |
50 + | 3,2031 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lehden paksuus | 15.0 mm |
---|---|
Lehden paksuus | 0.591 in |
Kokonaispituus | 95.0 mm |
Kokonaispituus | 3.74 in |
Kokonaispaksuus | 17.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.669 in |
Kokonaisleveys | 15.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.591 in |
Asennusreikien määrä | 4 |
Väri | Musta |
Valmis | Jauhemaalattu |
Koko materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Lehden muoto | Suorakulma |
Asennustapa | Ruuvattava |
Asennussuunta | Pysty |
Tapin materiaali | Ruostumaton teräs |
Irrotettavuus | Helppoa |
Hinta / kpl sis ALV | 30.1103 EUR |
Tullinimike | 8301300000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa