These smooth-body Spring Plungers with a pin end are used for locating, applying pressure, and lifting off. They have three components: a smooth body, a plunger pin, and a spring mechanism. The spring on the plunger provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.
The spring plunger's pin end has a rounded tip for precise engagement and alignment within the application.
Its smooth body makes insertion easy and is held in place using an interference fit, while the pin end allows for accurate engagement and alignment. If the Pin is made of thermoplastic, it can withstand temperatures from -30C to +50C; however, if your Pin is made of stainless steel, it can withstand temperatures up to 250C. These spring plungers are widely utilised in various industries, including medical, optics, orthopaedics, machine and fixture design, lighting equipment, and electronic components, due to their endurance and versatility.
Material: Stainless Steel
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Tapin materiaali | d3 | d1 +0.1 +0.04 | d4 | d2 | d5 ±0.04 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,83 € - 4,36 € | 10789 Varastossa |
18.0
|
Ruostumaton teräs
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
|||
2,74 € - 4,22 € | 1889 Varastossa |
15.0
|
POM
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
|||
2,83 € - 4,36 € | 43 Varastossa |
18.0
|
POM
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
|||
3,32 € - 5,10 € | 23 Varastossa |
26.0
|
Ruostumaton teräs
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
|||
2,63 € - 4,04 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
12.0
|
POM
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
|||
2,70 € - 4,15 € | 57 Varastossa |
15.0
|
Ruostumaton teräs
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
|||
2,38 € - 3,66 € | 27 Varastossa |
10.7
|
Ruostumaton teräs
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
|||
3,32 € - 5,10 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
26.0
|
POM
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
|||
2,49 € - 3,83 € | 25 Varastossa |
12.0
|
Ruostumaton teräs
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
|||
2,42 € - 3,73 € | 23 Varastossa |
10.7
|
POM
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa