Valikko Haku

Jousimäntä 5.0 3.8 12.0 Ruostumaton teräs

Tätä tappipäällä ja sileällä rungolla varustettua jousimäntää käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Sen tappipää tarjoaa tarkkaa kiinnitystä ja kohdistusta, ja sen sileä runko tekee sen sisäänviemisestä ja säädöstä helppoa ja mahdollistaa nopean irrotuksen. Sen runko ja jouset on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20209032

23 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 4,04 €
20 - 49 3,64 €
50 - 99 3,43 €
100 - 499 3,03 €
500 + 2,63 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,04 €

1 x 4,04 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tapin materiaali POM
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 3.8
d3 5.6
d4 4.85
d5 ±0.04 5.0
l1 12.0
l2 0.9
l3 2.14
l4 6.0
s1 4.0
Spring load F1 ≈ N 3.3
Spring load F2 ≈ N 9.0
Lämpötila max. C -30/+50
Paino gr 0.8
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä