Huohotintulppia käytetään laitteistojen suojaamiseen kosteutta ja hiukkasten saastuttamista vastaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierretyyppi | Ulkohalkaisija | Syvyys | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,3656 € - 16,3656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M33
|
Metrinen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||
11,3989 € - 11,3989 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
G 1/2
|
BSP
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
17,4679 € - 17,4679 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
G 3/4
|
BSP
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||
26,8049 € - 26,8049 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
G 11/4
|
BSP
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
11,3989 € - 11,3989 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
Metrinen
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
11,3989 € - 11,3989 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
Metrinen
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
26,8049 € - 26,8049 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M40
|
Metrinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
12,9291 € - 12,9291 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
Metrinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
12,566 € - 12,566 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M26
|
Metrinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
10,7764 € - 10,7764 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
G 3/8
|
BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
11,2951 € - 11,2951 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
G 1/4
|
BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
16,3656 € - 16,3656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
G 1
|
BSP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||
13,4219 € - 13,4219 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
Metrinen
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
9,0516 € - 9,0516 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
G 1/2
|
BSP
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
23,3035 € - 23,3035 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
G 1
|
BSP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
15,1726 € - 15,1726 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M27
|
Metrinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
10,7764 € - 10,7764 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
Metrinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
15,1726 € - 15,1726 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M26
|
Metrinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
13,383 € - 13,383 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M14
|
Metrinen
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
17,4679 € - 17,4679 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M27
|
Metrinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa