Valikko Haku

Magneettitulppa M42 Alumiini Musta

This M 42 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Tuotekoodi:

1505229

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 26,8049 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

26,80 €

1 x 26,8049 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M42
Kierretyyppi Metrinen
Ulkohalkaisija 50.0 mm
Kierteen pituus 12.0 mm
Syvyys 27.0 mm
Väri Musta
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä