Valikko Haku

Kierretulppa ilmareiällä M20 Alumiini Musta

This M 20 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Tuotekoodi:

1505248

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 11,3989 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

113,99 €

10 x 11,3989 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M20
Kierretyyppi Metrinen
Ulkohalkaisija 26.0 mm
Kierteen pituus 8.5 mm
Syvyys 8.5 mm
Väri Musta
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä