Esta gama de bisagras de hoja se montan con orificios de paso que sean hexagonales o avellanados. Una cubierta para tornillos protege las bisagras para el montaje atornillado y proporciona un aspecto estético atractivo. Fabricadas con fibra de vidrio de poliamida reforzada, la rotación de 200 grados está asegurada gracias a un pasador de rotación fabricado en POM, que proporciona resistencia y anticorrosión.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Material | Grosor general | Anchura general | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,186 € - 6,51 € | 10 En stock |
1.949 in
49.5 mm
|
Plástico
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
14,296 € - 15,048 € | 570 En stock |
1.949 in
49.5 mm
|
Plástico
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
9,071 € - 9,541 € | 38 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
Plástico
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
10273821 | 11,32 € - 25,03 € | 751 En stock |
3.74 in
95.0 mm
|
Aleación de zinc
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
9,071 € - 9,541 € | 38 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
Plástico
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
14,296 € - 15,048 € | 130 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
Plástico
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
6,186 € - 6,51 € | 2878 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
Plástico
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
9,071 € - 9,541 € | En producción |
1.949 in
49.5 mm
|
Plástico
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar