Menu Search

Pestillo central para cajones con placa de retención

En stock

Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Material Anchura general Material completo Altura general Compra
9,38 € - 20,74 € 896 En stock
88.0 mm
Acero inoxidable
20.0 mm
Acero inoxidable 304
14.0 mm
4,034 € - 8,918 € 1235 En stock
38.0 mm
Acero
22.5 mm
Acero
15.5 mm
9,81 € - 21,69 € 332 En stock
Acero inoxidable
22.5 mm
Acero inoxidable 304
15.0 mm
2,758 € - 6,10 € 2560 En stock
88.0 mm
Acero
20.0 mm
Acero
14.0 mm
Pestillo Extraíble - Longitud general: 88.0 mm | 3.465 in ; Anchura general: 20.0 mm | 0.787 in ; Altura general - 14.0 mm | 0.551 in; Acero inoxidable

10283356

Rango de precios
20,74 € - 9,38 €

Niveles de existencias
896 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Pestillo
  • Altura general
    14.0 mm
  • Longitud general
    88.0 mm
Pestillo Extraíble - ; Anchura general: 22.5 mm | 0.886 in ; Altura general - 18.0 mm | 0.709 in; Acero

10283820

Rango de precios
8,918 € - 4,034 €

Niveles de existencias
1235 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo
  • Altura general
    15.5 mm
Pestillo Extraíble - ; Anchura general: 22.5 mm | 0.886 in ; Altura general - 15.0 mm | 0.591 in; Acero inoxidable

10283783

Rango de precios
21,69 € - 9,81 €

Niveles de existencias
332 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Pestillo
  • Altura general
    15.0 mm
  • Anchura general
    22.5 mm
Pestillo Extraíble - Longitud general: 88.0 mm | 3.465 in ; Anchura general: 20.0 mm | 0.787 in ; Altura general - 14.0 mm | 0.551 in; Acero

10283875

Rango de precios
6,10 € - 2,758 €

Niveles de existencias
2560 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo
  • Altura general
    14.0 mm