Menü Suche

Türhalter mit Haken und Riegel

Auf Lager

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Durchmesser Befestigungsbohrung Länge Hakenplatte Kaufen
0,4711 € - 1,0418 € 3577 Auf Lager
3.1 mm
26.0 mm
0,3606 € - 0,7959 € 3974 Auf Lager
9.0 mm
6.0 mm
Türschnappverschluss - Platte 26.0 mm 3.1 mm PA

021005500002

Preisbereich
1,0418 € - 0,4711 €

Lagerbestände
3577 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Hakenplatte
    26.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.1 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Türschnappverschluss - Aufnahme 8.5 mm 6.0 mm 9.0 mm PA

021005000002

Preisbereich
0,7959 € - 0,3606 €

Lagerbestände
3974 Auf Lager
Merkmale
  • Plattendicke
    1.2 mm
  • Länge Hakenplatte
    6.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.0 mm
  • Hakenlänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid